FVR, Névleges nyomás [bar]: 25, DN 15, Dugóval, Belső menet, Rp 1/2
065B8235
FVR szűrő DN15 Rp1/2
065B8235
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyag | DZR sárgaréz CuZn36Pb2AS |
| Átmérő [mm] | 15 mm |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Csatlakozási méretek | Rp 1/2 |
| Csatlakozástípusok | Belső menet |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Háló lyuksűrűsége [lyuk/cm²] | 50 |
| Háló méret [mm] | 0.50 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 50% |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 130 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kv-értékek [m³/h] | 4.50 m³/h |
| Material Description | FVR strainer DN15 Rp1/2 |
| Megnevezés | FVR szűrő DN15 Rp1/2 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Méret | DN 15 |
| Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| SCIP dosszié terméknév | 065B8235 |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szűrő típusa | Dugóval |
| Tanúsítvány szabványa | ISO 7/1 |
| Termékcímke | Yes |
| Termékcsoport | Kiegészítő termékek |
| Terméktípus | FVR |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.19 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.18 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.109 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042213 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |