Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 300, Dugóval, Karima, 300

065B7847

FVF DN300 PN16 Dugóval, 2 furat

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagSzürkeöntvény EN-GJL-250 (GG25)
Átmérő [mm]300 mm
Csatlakozási méretek300
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Háló lyuksűrűsége [lyuk/cm²]25
Háló méret [mm]1.18 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Tulajdonság
Érték
Kv-értékek [m³/h]1735.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN300 PN16 with Plug, 2 holes
MegnevezésFVF DN300 PN16 Dugóval, 2 furat
MéretDN 300
Névleges nyomás [bar]16 bar
NyomásosztályPN 16
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szűrő típusaDugóval
Tanúsítvány szabványaDIN EN 1092-2
TermékcsoportKiegészítő termékek
TerméktípusFVF

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg280 Kilogramm
Nettó súly238 Kilogramm
Folyadékmennyiség299.299 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421556160
Proposition 65No significant risk