Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 100, Dugóval, Karima, 100

065B7842

FVF DN100 PN16 Dugóval, 2 furat, l-p

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagSzürkeöntvény EN-GJL-250 (GG25)
Átmérő [mm]100 mm
Csatlakozási méretek100
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Háló lyuksűrűsége [lyuk/cm²]25
Háló méret [mm]1.18 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Tulajdonság
Érték
Kv-értékek [m³/h]201.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN100 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
MegnevezésFVF DN100 PN16 Dugóval, 2 furat, l-p
MéretDN 100
Névleges nyomás [bar]16 bar
NyomásosztályPN 16
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szűrő típusaDugóval
Tanúsítvány szabványaDIN EN 1092-2
TermékcsoportKiegészítő termékek
TerméktípusFVF

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg29.818 Kilogramm
Nettó súly25 Kilogramm
Folyadékmennyiség37.2 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421556115
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens