Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 300, Dugóval, Karima, 300

065B7783

FVF DN300 PN25 Dugóval
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: FVF

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagGömbgrafitos öntöttvas EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Átmérő [mm]300 mm
Csatlakozási méretek300
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Háló lyuksűrűsége [lyuk/cm²]25
Háló méret [mm]1.18 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]350 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Tulajdonság
Érték
Kv-értékek [m³/h]1735.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN300 PN25 with Plug
MegnevezésFVF DN300 PN25 Dugóval
MéretDN 300
Névleges nyomás [bar]25 bar
NyomásosztályPN 25
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szűrő típusaDugóval
Tanúsítvány szabványaDIN EN 1092-2
TermékcsoportKiegészítő termékek
TerméktípusFVF

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg285 Kilogramm
Nettó súly285 Kilogramm
Folyadékmennyiség314.496 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421555453
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens