Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 125, Dugóval, Karima, 125

065B7779

FVF DN125 PN25 Dugóval

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagGömbgrafitos öntöttvas EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Átmérő [mm]125 mm
Csatlakozási méretek125
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Háló lyuksűrűsége [lyuk/cm²]25
Háló méret [mm]1.18 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Kv-értékek [m³/h]350.00 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionFVF DN125 PN25 with Plug
MegnevezésFVF DN125 PN25 Dugóval
MéretDN 125
Névleges nyomás [bar]25 bar
NyomásosztályPN 25
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szűrő típusaDugóval
Tanúsítvány szabványaDIN EN 1092-2
TermékcímkeYes
TermékcsoportKiegészítő termékek
TerméktípusFVF

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg41.347 Kilogramm
Nettó súly33.2 Kilogramm
Folyadékmennyiség88.16 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421555415
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens