Danfoss logo
Strainer - FVF - DN65 - 065B7745, 065B7746, 065B7747, 065B7748, 065B7775, 065B7776, 065B7777, 065B7778

FVF, PN 25, DN 80, Dugóval, Karima, 80

065B7777

FVF DN80 PN25 Dugóval

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagGömbgrafitos öntöttvas EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Átmérő [mm]80 mm
Csatlakozási méretek80
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Háló lyuksűrűsége [lyuk/cm²]25
Háló méret [mm]1.18 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Kv-értékek [m³/h]140.00 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionSz#r#-karimás DN80 PN25
MegnevezésFVF DN80 PN25 Dugóval
MéretDN 80
Névleges nyomás [bar]25 bar
NyomásosztályPN 25
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szűrő típusaDugóval
Tanúsítvány szabványaDIN EN 1092-2
TermékcímkeYes
TermékcsoportKiegészítő termékek
TerméktípusFVF

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg15.8 Kilogram
Nettó súly15.225 Kilogram
Folyadékmennyiség22.016 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421555392
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens