Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 40, Dugóval, Karima, 40

065B7774

FVF DN40 PN25 Dugóval

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagGömbgrafitos öntöttvas EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Átmérő [mm]40 mm
Csatlakozási méretek40
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Háló lyuksűrűsége [lyuk/cm²]64
Háló méret [mm]0.87 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Kv-értékek [m³/h]33.00 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionSz#r#-karimás DN40 PN25
MegnevezésFVF DN40 PN25 Dugóval
MéretDN 40
Névleges nyomás [bar]25 bar
NyomásosztályPN 25
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szűrő típusaDugóval
Tanúsítvány szabványaDIN EN 1092-2
TermékcímkeYes
TermékcsoportKiegészítő termékek
TerméktípusFVF

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg7.248 Kilogramm
Nettó súly7.109 Kilogramm
Folyadékmennyiség11.113 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421555361
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens