Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 20, Dugóval, Karima, 20

065B7771

FVF DN20 PN25 Dugóval

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagGömbgrafitos öntöttvas EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Átmérő [mm]20 mm
Csatlakozási méretek20
CsatlakozástípusokKarima
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Háló lyuksűrűsége [lyuk/cm²]150
Háló méret [mm]0.54 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Kv-értékek [m³/h]9.50 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionSz#r#-karimás DN20 PN25
MegnevezésFVF DN20 PN25 Dugóval
Mennyiség csomagolási módonként6 pc
MéretDN 20
Névleges nyomás [bar]25 bar
NyomásosztályPN 25
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szűrő típusaDugóval
Tanúsítvány szabványaDIN EN 1092-2
TermékcímkeYes
TermékcsoportKiegészítő termékek
TerméktípusFVF

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.438 Kilogramm
Nettó súly3.438 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.126 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421555330
Proposition 65No significant risk