Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 15, Dugóval, Karima, 15

065B7770

FVF DN15 PN25 Dugóval

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagGömbgrafitos öntöttvas EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Átmérő [mm]15 mm
Csatlakozási méretek15
CsatlakozástípusokKarima
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Háló lyuksűrűsége [lyuk/cm²]150
Háló méret [mm]0.54 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Kv-értékek [m³/h]5.30 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionSz#r#-karimás DN15 PN25
MegnevezésFVF DN15 PN25 Dugóval
Mennyiség csomagolási módonként8 pc
MéretDN 15
Névleges nyomás [bar]25 bar
NyomásosztályPN 25
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szűrő típusaDugóval
Tanúsítvány szabványaDIN EN 1092-2
TermékcímkeYes
TermékcsoportKiegészítő termékek
TerméktípusFVF

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.686 Kilogramm
Nettó súly2.2 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.729 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421555323
Proposition 65No significant risk