Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 50, Dugóval, Karima, 50

065B7763

FVF DN50 PN16 Dugó-Speciális szűrő, l-p

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagSzürkeöntvény EN-GJL-250 (GG25)
Átmérő [mm]50 mm
Csatlakozási méretek50
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Háló lyuksűrűsége [lyuk/cm²]280
Háló méret [mm]0.40 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Tulajdonság
Érték
Kv-értékek [m³/h]49.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN50 PN16 Plug-Special Screen, I-p
MegnevezésFVF DN50 PN16 Dugó-Speciális szűrő, l-p
MéretDN 50
Névleges nyomás [bar]16 bar
NyomásosztályPN 16
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szűrő típusaDugóval
Tanúsítvány szabványaDIN EN 1092-2
TermékcsoportKiegészítő termékek
TerméktípusFVF

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg10.638 Kilogramm
Nettó súly9 Kilogramm
Folyadékmennyiség18.667 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421555736
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens