Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 32, Dugóval, Karima, 32

065B7757

FVF DN32 PN16 Dugó-Speciális szűrő, l-p

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagSzürkeöntvény EN-GJL-250 (GG25)
Átmérő [mm]32 mm
Csatlakozási méretek32
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Háló lyuksűrűsége [lyuk/cm²]280
Háló méret [mm]0.40 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Tulajdonság
Érték
Kv-értékek [m³/h]18.40 m³/h
Material DescriptionSz#r#-karimás DN32 PN16
MegnevezésFVF DN32 PN16 Dugó-Speciális szűrő, l-p
MéretDN 32
Névleges nyomás [bar]16 bar
NyomásosztályPN 16
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szűrő típusaDugóval
Tanúsítvány szabványaDIN EN 1092-2
TermékcsoportKiegészítő termékek
TerméktípusFVF

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg6.18 Kilogramm
Nettó súly5 Kilogramm
Folyadékmennyiség11.2 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421555675
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens