Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 125, Dugóval, Karima, 125

065B7749

FVF DN125 PN16 Dugóval

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagSzürkeöntvény EN-GJL-250 (GG25)
Átmérő [mm]125 mm
Csatlakozási méretek125
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Háló lyuksűrűsége [lyuk/cm²]25
Háló méret [mm]1.18 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Kv-értékek [m³/h]350.00 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionFVF, PN16, FVF DN125 PN16 dugóvalDN 125
MegnevezésFVF DN125 PN16 Dugóval
MéretDN 125
Névleges nyomás [bar]16 bar
NyomásosztályPN 16
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szűrő típusaDugóval
Tanúsítvány szabványaDIN EN 1092-2
TermékcímkeYes
TermékcsoportKiegészítő termékek
TerméktípusFVF

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg36.8 Kilogram
Nettó súly32.6 Kilogram
Folyadékmennyiség91.26 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421555279
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens