Danfoss logo
Strainer - FVF - DN65 - 065B7745, 065B7746, 065B7747, 065B7748, 065B7775, 065B7776, 065B7777, 065B7778

FVF, PN 16, DN 50, Dugóval, Karima, 50

065B7745

FVF DN50 PN16 Dugóval

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagSzürkeöntvény EN-GJL-250 (GG25)
Átmérő [mm]50 mm
Csatlakozási méretek50
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Háló lyuksűrűsége [lyuk/cm²]64
Háló méret [mm]0.87 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Kv-értékek [m³/h]54.00 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionSzuro-karimás FVF DN50 PN16
MegnevezésFVF DN50 PN16 Dugóval
MéretDN 50
Névleges nyomás [bar]16 bar
NyomásosztályPN 16
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szűrő típusaDugóval
Tanúsítvány szabványaDIN EN 1092-2
TermékcímkeYes
TermékcsoportKiegészítő termékek
TerméktípusFVF

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg8.546 Kilogramm
Nettó súly8.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség11.25 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421555231
Proposition 65No significant risk