FVF, PN 16, DN 40, Dugóval, Karima, 40
065B7744
FVF DN40 PN16 Dugóval
065B7744
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyag | Szürkeöntvény EN-GJL-250 (GG25) |
| Átmérő [mm] | 40 mm |
| Csatlakozási méretek | 40 |
| Csatlakozástípusok | Karima |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Háló lyuksűrűsége [lyuk/cm²] | 64 |
| Háló méret [mm] | 0.87 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 50% |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 33.00 m³/h |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Sz#r#-karimás FVF DN40 PN16 |
| Megnevezés | FVF DN40 PN16 Dugóval |
| Méret | DN 40 |
| Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szűrő típusa | Dugóval |
| Tanúsítvány szabványa | DIN EN 1092-2 |
| Termékcímke | Yes |
| Termékcsoport | Kiegészítő termékek |
| Terméktípus | FVF |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 7.231 Kilogramm |
| Nettó súly | 7.053 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 10.933 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555224 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |