FVF, PN 16, DN 20, Dugóval, Karima, 20
065B7741
FVF DN20 PN16 Dugóval
065B7741
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyag | Szürkeöntvény EN-GJL-250 (GG25) |
| Átmérő [mm] | 20 mm |
| Csatlakozási méretek | 20 |
| Csatlakozástípusok | Karima |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Háló lyuksűrűsége [lyuk/cm²] | 150 |
| Háló méret [mm] | 0.54 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 50% |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 9.50 m³/h |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Sz#r#-karimás DN20 PN16 |
| Megnevezés | FVF DN20 PN16 Dugóval |
| Mennyiség csomagolási módonként | 6 pc |
| Méret | DN 20 |
| Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szűrő típusa | Dugóval |
| Tanúsítvány szabványa | DIN EN 1092-2 |
| Termékcímke | Yes |
| Termékcsoport | Kiegészítő termékek |
| Terméktípus | FVF |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 3.21 Kilogramm |
| Nettó súly | 3.21 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.35 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555194 |
| Proposition 65 | No significant risk |