Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 15, Dugóval, Karima, 15

065B7740

FVF DN15 PN16 Dugóval

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagSzürkeöntvény EN-GJL-250 (GG25)
Átmérő [mm]15 mm
Csatlakozási méretek15
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Háló lyuksűrűsége [lyuk/cm²]150
Háló méret [mm]0.54 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Tulajdonság
Érték
Kv-értékek [m³/h]5.30 m³/h
Material DescriptionSz#r#-karimás DN15 PN16
MegnevezésFVF DN15 PN16 Dugóval
MéretDN 15
Névleges nyomás [bar]16 bar
NyomásosztályPN 16
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szűrő típusaDugóval
Tanúsítvány szabványaDIN EN 1092-2
TermékcsoportKiegészítő termékek
TerméktípusFVF

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.524 Kilogram
Nettó súly2.339 Kilogram
Folyadékmennyiség1.589 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421555187
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens