FVF, PN 16, DN 250, Leeresztő gömbcsappal, Karima, 250
065B7738
FVF DN250 PN16 felszerelt gömbcsappal
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: FVF
065B7738
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyag | Szürkeöntvény EN-GJL-250 (GG25) |
| Átmérő [mm] | 250 mm |
| Csatlakozási méretek | 250 |
| Csatlakozástípusok | Karima |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Háló lyuksűrűsége [lyuk/cm²] | 25 |
| Háló méret [mm] | 1.18 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 50% |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 1260.00 m³/h |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | FVF DN250 PN16 with draining valve |
| Megnevezés | FVF DN250 PN16 felszerelt gömbcsappal |
| Méret | DN 250 |
| Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szűrő típusa | Leeresztő gömbcsappal |
| Tanúsítvány szabványa | DIN EN 1092-2 |
| Termékcímke | Yes |
| Termékcsoport | Kiegészítő termékek |
| Terméktípus | FVF |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 180.5 Kilogramm |
| Nettó súly | 162 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 384 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555637 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |