Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 65, Leeresztő gömbcsappal, Karima, 65

065B7732

FVF DN65 PN16 felszerelt gömbcsappal

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagSzürkeöntvény EN-GJL-250 (GG25)
Átmérő [mm]65 mm
Csatlakozási méretek65
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Háló lyuksűrűsége [lyuk/cm²]64
Háló méret [mm]0.87 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Tulajdonság
Érték
Kv-értékek [m³/h]95.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN65 PN16 with draining valve
MegnevezésFVF DN65 PN16 felszerelt gömbcsappal
MéretDN 65
Névleges nyomás [bar]16 bar
NyomásosztályPN 16
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szűrő típusaLeeresztő gömbcsappal
Tanúsítvány szabványaDIN EN 1092-2
TermékcsoportKiegészítő termékek
TerméktípusFVF

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg12.556 Kilogramm
Nettó súly12 Kilogramm
Folyadékmennyiség17.236 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421555170
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens