Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 32, Leeresztő gömbcsappal, Karima, 32

065B7729

FVF DN32 PN16 felszerelt gömbcsappal

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagSzürkeöntvény EN-GJL-250 (GG25)
Átmérő [mm]32 mm
Csatlakozási méretek32
CsatlakozástípusokKarima
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Háló lyuksűrűsége [lyuk/cm²]64
Háló méret [mm]0.87 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Tulajdonság
Érték
Kv-értékek [m³/h]20.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN32 PN16 with draining valve
MegnevezésFVF DN32 PN16 felszerelt gömbcsappal
Mennyiség csomagolási módonként4 pc
MéretDN 32
Névleges nyomás [bar]16 bar
NyomásosztályPN 16
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szűrő típusaLeeresztő gömbcsappal
Tanúsítvány szabványaDIN EN 1092-2
TermékcsoportKiegészítő termékek
TerméktípusFVF

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg5.449 Kilogramm
Nettó súly4.956 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.651 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421555149
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens