Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 25, Leeresztő gömbcsappal, Karima, 25

065B7728

FVF DN25 PN16 felszerelt gömbcsappal

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagSzürkeöntvény EN-GJL-250 (GG25)
Átmérő [mm]25 mm
Csatlakozási méretek25
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Háló lyuksűrűsége [lyuk/cm²]64
Háló méret [mm]0.87 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Kv-értékek [m³/h]16.50 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionFVF DN25 PN16 with draining valve
MegnevezésFVF DN25 PN16 felszerelt gömbcsappal
MéretDN 25
Névleges nyomás [bar]16 bar
NyomásosztályPN 16
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szűrő típusaLeeresztő gömbcsappal
Tanúsítvány szabványaDIN EN 1092-2
TermékcímkeYes
TermékcsoportKiegészítő termékek
TerméktípusFVF

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.996 Kilogramm
Nettó súly3.8 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.852 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421555132
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens