FVF, PN 16, DN 15, Leeresztő gömbcsappal, Karima, 15
065B7726
FVF DN15 PN16 felszerelt gömbcsappal
065B7726
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyag | Szürkeöntvény EN-GJL-250 (GG25) |
| Átmérő [mm] | 15 mm |
| Csatlakozási méretek | 15 |
| Csatlakozástípusok | Karima |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Háló lyuksűrűsége [lyuk/cm²] | 150 |
| Háló méret [mm] | 0.54 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 50% |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kv-értékek [m³/h] | 5.30 m³/h |
| Material Description | FVF DN15 PN16 with draining valve |
| Megnevezés | FVF DN15 PN16 felszerelt gömbcsappal |
| Méret | DN 15 |
| Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szűrő típusa | Leeresztő gömbcsappal |
| Tanúsítvány szabványa | DIN EN 1092-2 |
| Termékcsoport | Kiegészítő termékek |
| Terméktípus | FVF |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.474 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.2 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.438 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421556177 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |