Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF tömítés

065B7897

FVF tömítés DN300
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Szűrőkiegészítők

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Készüléktest anyagaMegerősített grafit
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]350 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionFVF DN300 spare gasket
MegnevezésFVF tömítés DN300
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SizeDN 300
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
TermékcsoportTartozékok - Kiegészítő termékek
TerméktípusFVF tömítés

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.564 Kilogramm
Nettó súly0.06 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.345 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424503376
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens