Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF tömítés

065B7895

FVF tömítés DN200

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Készüléktest anyagaMegerősített grafit
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]350 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Material DescriptionFVF DN200 spare gasket
Tulajdonság
Érték
MegnevezésFVF tömítés DN200
Mennyiség csomagolási módonként2 pc
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SizeDN 200
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
TermékcímkeYes
TermékcsoportTartozékok - Kiegészítő termékek
TerméktípusFVF tömítés

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.153 Kilogramm
Nettó súly0.153 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.176 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104031941
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens