FVF tömítés
065B7893
FVF tömítés DN125 I-p
065B7893
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Készüléktest anyaga | Megerősített grafit |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 50% |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 350 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Material Description | FVF DN125 spare gasket |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | FVF tömítés DN125 I-p |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Size | DN 125 |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Termékcímke | Yes |
| Termékcsoport | Tartozékok - Kiegészítő termékek |
| Terméktípus | FVF tömítés |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.066 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.04 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.336 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031965 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |