Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF tömítés

065B7890

FVF tömítés DN65

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Készüléktest anyagaMegerősített grafit
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]350 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Material DescriptionFVF DN65 spare gasket
Tulajdonság
Érték
MegnevezésFVF tömítés DN65
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SizeDN 65
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
TermékcímkeYes
TermékcsoportTartozékok - Kiegészítő termékek
TerméktípusFVF tömítés

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.009 Kilogramm
Nettó súly0.003 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.062 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104031699
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens