Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF tömítés

065B7889

FVF tömítés DN50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Készüléktest anyagaMegerősített grafit
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]350 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Material DescriptionFVF DN50 spare gasket
Tulajdonság
Érték
MegnevezésFVF tömítés DN50
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SizeDN 50
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
TermékcímkeYes
TermékcsoportTartozékok - Kiegészítő termékek
TerméktípusFVF tömítés

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.006 Kilogramm
Nettó súly0.002 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.059 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104031682
Proposition 65No significant risk