Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF tömítés

065B7887

FVF tömítés DN25-32

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Készüléktest anyagaMegerősített grafit
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]350 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Material DescriptionFVF DN25/32 spare gasket
Tulajdonság
Érték
MegnevezésFVF tömítés DN25-32
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SizeDN 25
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
TermékcímkeYes
TermékcsoportTartozékok - Kiegészítő termékek
TerméktípusFVF tömítés

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.002 Kilogramm
Nettó súly0.001 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.06 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104031668
Proposition 65No significant risk