Danfoss logo
Fine-Screen - FVF - 065B7824,065B7826,065B7827,065B7828,065B7829,065B7830,065B7831,065B7832,065B7833,065B7834,065B7835

Szűrők DN125 PN16-25 Finom+tömítés

065B7833

Szűrők DN125 PN16-25 Finom+tömítés

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Háló lyuksűrűsége [lyuk/cm²]625
Háló méret [mm]0.25 mm
Készüléktest anyagaRozsdamentes acél anyagszám 1.4301
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]350 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionFVF Screen DN125 Fine Mesh
MegnevezésSzűrők DN125 PN16-25 Finom+tömítés
Mennyiség csomagolási módonként4 pc
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
TermékcímkeYes
TermékcsoportTartozékok - Kiegészítő termékek
TerméktípusFV szűrők - finom

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.514 Kilogramm
Nettó súly0.4 Kilogramm
Folyadékmennyiség6.468 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421556016
Proposition 65No significant risk