Szűrők DN250 PN16-25 Normál+tömítés
065B7822
Szűrők DN250 PN16-25 Normál+tömítés
065B7822
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Háló lyuksűrűsége [lyuk/cm²] | 25 |
| Háló méret [mm] | 1.18 mm |
| Készüléktest anyaga | Rozsdamentes acél anyagszám 1.4301 |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 50% |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 350 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | FVF Screen DN250 Std Mesh |
| Megnevezés | Szűrők DN250 PN16-25 Normál+tömítés |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Termékcímke | Yes |
| Termékcsoport | Tartozékok - Kiegészítő termékek |
| Terméktípus | FV szűrők - normál |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.669 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.4 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 25.427 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555903 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |