Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Szűrők DN200 PN16-25 Normál+tömítés

065B7821

Szűrők DN200 PN16-25 Normál+tömítés

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Háló lyuksűrűsége [lyuk/cm²]25
Háló méret [mm]1.18 mm
Készüléktest anyagaRozsdamentes acél anyagszám 1.4301
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]350 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionFVF Screen DN200 Std Mesh
MegnevezésSzűrők DN200 PN16-25 Normál+tömítés
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
TermékcímkeYes
TermékcsoportTartozékok - Kiegészítő termékek
TerméktípusFV szűrők - normál

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.564 Kilogramm
Nettó súly1.564 Kilogramm
Folyadékmennyiség18.348 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421555897
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens