Szűrők DN80 PN16-25 Normál+tömítés
065B7817
Szűrők DN80 PN16-25 Normál+tömítés
065B7817
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Háló lyuksűrűsége [lyuk/cm²] | 25 |
| Háló méret [mm] | 1.18 mm |
| Készüléktest anyaga | Rozsdamentes acél anyagszám 1.4301 |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 50% |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 350 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | FVF Screen DN80 Std Mesh |
| Megnevezés | Szűrők DN80 PN16-25 Normál+tömítés |
| Mennyiség csomagolási módonként | 8 pc |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Termékcímke | Yes |
| Termékcsoport | Tartozékok - Kiegészítő termékek |
| Terméktípus | FV szűrők - normál |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.177 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.172 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.048 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555859 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |