Danfoss logo
Draining Valve_065B7801_02

Ürítő gömbcsap FVF-B sárgaréz test

065B7802

Gömbcsap DN10 és szűkítő egység

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Készüléktest anyagaDZR sárgaréz CuZn36Pb2AS
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Material DescriptionDraining Valve DN 10 for FVF DN15-50
MegnevezésGömbcsap DN10 és szűkítő egység
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként8 pc
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
SzelepmérethezDN 15-50
TermékcímkeYes
TermékcsoportTartozékok - Kiegészítő termékek
TerméktípusÜrítő gömbcsap FVF-B sárgaréz test

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.146 Kilogramm
Nettó súly0.116 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.144 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421555064
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens