Ürítő gömbcsap FVF-B sárgaréz test
065B7801
Gömbcsap DN15 és szűkítő egység
065B7801
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Készüléktest anyaga | DZR sárgaréz CuZn36Pb2AS |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 50% |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 130 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Material Description | Draining Valve DN 15 for FVF DN65-300 |
| Megnevezés | Gömbcsap DN15 és szűkítő egység |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepmérethez | DN 65-300 |
| Termékcímke | Yes |
| Termékcsoport | Tartozékok - Kiegészítő termékek |
| Terméktípus | Ürítő gömbcsap FVF-B sárgaréz test |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.328 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.226 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.169 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555576 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |