Danfoss logo
Magnetic - Insert - FVF - DN65 - 065B7790,065B7791,065B7792,065B7793,065B7794,065B7795,065B7796,065B7797,065B7798,065B7799

FVF-M, Mágneses betét DN50

065B7793

Mágneses betét DN50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Készüléktest anyagaBaFe 12019
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]350 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionFVF Magnetic Insert DN50
MegnevezésMágneses betét DN50
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
TermékcímkeYes
TermékcsoportTartozékok - Kiegészítő termékek
TerméktípusFVF-M

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.13 Kilogram
Nettó súly0.13 Kilogram
Folyadékmennyiség0.2 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421555491
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens