FVF-M, Mágneses betét DN40
065B7792
Mágneses betét DN40
065B7792
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Készüléktest anyaga | BaFe 12019 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 50% |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 350 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | FVF Danfoss mágneses betét DN 40 |
| Megnevezés | Mágneses betét DN40 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 8 pc |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Termékcímke | Yes |
| Termékcsoport | Tartozékok - Kiegészítő termékek |
| Terméktípus | FVF-M |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.125 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.125 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.163 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555484 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |