Danfoss logo
Magnetic - Insert - FVF - DN65 - 065B7790,065B7791,065B7792,065B7793,065B7794,065B7795,065B7796,065B7797,065B7798,065B7799

FVF-M, Mágneses betét DN25-32

065B7791

Mágneses betét DN25-32

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Készüléktest anyagaBaFe 12019
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]350 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionFVF Magnetic Insert DN25-32
MegnevezésMágneses betét DN25-32
Mennyiség csomagolási módonként8 pc
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
TermékcímkeYes
TermékcsoportTartozékok - Kiegészítő termékek
TerméktípusFVF-M

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.12 Kilogramm
Nettó súly0.118 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.086 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421555477
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens