FVF-M, Mágneses betét DN15-20
065B7790
Mágneses betét DN15-20
065B7790
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Készüléktest anyaga | BaFe 12019 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 50% |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 350 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | FVF Magnetic Insert DN15-20 |
| Megnevezés | Mágneses betét DN15-20 |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Termékcímke | Yes |
| Termékcsoport | Tartozékok - Kiegészítő termékek |
| Terméktípus | FVF-M |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.104 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.104 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.06 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555460 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |