Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

HMV rendszer, TD-CM, TD-CM, 420kW, keverés, ECL, szigetelő burkolat, Wilo, 420 kW

004X1784

TD-CM 420KW KEV.-ECL HŐSZIG. BURK. WI

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazás típusaDHW storage & charging
Áram [A] [Max]4.0 A
Burkolat anyagaPU kemény hab
CE tanúsítványYes
Cirkulációs csatlakozó méreteG1 1/4"
Cirkulációs csatlakozó típuskülső menet
Cirkulációs vezeték méreteDN25
Csomag magassága [mm]2000 mm
Csomag mélysége [mm]800 mm
Csomag szélessége [mm]1200 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Felépítésálló
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méretRp2"
Fűtés, csőméretDN50
Fűtési szivattyú márkájaWilo
Fűtési szivattyú típusaSTRATOS PARA
Gyártó megnevezéseDanfoss
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]1.0 bar
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HEX HMV ötvözet1.4404
HMV cirkulációIgen
HMV cirkulációs szivattyú márkájaGrundfos
HMV cirkulációs szivattyú típusaUPM GEO
HMV csatlakozás típusakülső menet
HMV csatlakozási méretG1 3/4"
HMV csőméretDN40
HMV hőcserélő típusXB59M-1-60
HMV szabályozás típusaElektronikus
HMV szabályozó megnevezéseECL 310
Tulajdonság
Érték
HMV szivattyú márkájaWilo
HMV szivattyú típusaSTRATOS PARA Z
Hőközpont verzióTD-CM, 420kW, keverés, ECL, szigetelő burkolat, Wilo
Hőszigetelő anyagPU kemény hab
Kategória neveTartálymegoldás-hőközpontok
Keringetett vízmennyiség [m3/h] [Max]3.40 m³/h
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]1940 mm
Material DescriptionTD-CM 420KW MIX-ECL INS-COVER WI
Megengedett hőmérséklet [˚C] [Min]2 °C
MegnevezésTD-CM 420KW KEV.-ECL HŐSZIG. BURK. WI
Mélység, burkolat nélkül [mm]488 mm
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
P cirkuláció [bar] [Max]0.30 bar
PED kategória§ 4.3
Primer csatlakozás irányaFüggőleges
Primer oldali nyomás [bar] [Max]10 bar
Primer vízmennyiség [m3/h] [Max]7.80 m³/h
Product line32
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szekunder oldali nyomás [bar] [Max]10 bar
Szekunder vízmennyiség [m3/h] [Max]7.20 m³/h
Szélesség, burkolat nélkül [mm]900 mm
TanúsítványDVGWCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
Teljesítmény [kW]420.0 kW
TermékcsoportHMV rendszer
TerméktípusTD-CM
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]90 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg150 Kilogramm
Nettó súly130 Kilogramm
Folyadékmennyiség806.211 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162744239
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm