HMV rendszer, TD-CM, TD-CM, 280kW, keverés, ECL, szigetelő burkolat, Wilo, 280 kW
004X1782
TD-CM 280KW KEV.-ECL HŐSZIG. BURK. WI
004X1782
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás típusa | DHW storage & charging |
| Áram [A] [Max] | 4.0 A |
| Burkolat anyaga | PU kemény hab |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Cirkulációs csatlakozó mérete | G1 1/4" |
| Cirkulációs csatlakozó típus | külső menet |
| Cirkulációs vezeték mérete | DN25 |
| Csomag magassága [mm] | 2000 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 800 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 1200 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Felépítés | álló |
| Fűtés, csatlakozás típusa | belső menet |
| Fűtés, csatlakozási méret | Rp1 1/2" |
| Fűtés, csőméret | DN40 |
| Fűtési szivattyú márkája | Wilo |
| Fűtési szivattyú típusa | STRATOS PARA |
| Gyártó megnevezése | Danfoss |
| Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min] | 1.0 bar |
| HEX HMV forraszanyag | Brazed copper |
| HEX HMV ötvözet | 1.4404 |
| HMV cirkuláció | Igen |
| HMV cirkulációs szivattyú márkája | Grundfos |
| HMV cirkulációs szivattyú típusa | UPM GEO |
| HMV csatlakozás típusa | külső menet |
| HMV csatlakozási méret | G1 1/2" |
| HMV csőméret | DN32 |
| HMV hőcserélő típus | XB59M-1-36 |
| HMV szabályozás típusa | Elektronikus |
| HMV szabályozó megnevezése | ECL 310 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| HMV szivattyú márkája | Wilo |
| HMV szivattyú típusa | STRATOS PARA Z |
| Hőközpont verzió | TD-CM, 280kW, keverés, ECL, szigetelő burkolat, Wilo |
| Hőszigetelő anyag | PU kemény hab |
| Kategória neve | Tartálymegoldás-hőközpontok |
| Keringetett vízmennyiség [m3/h] [Max] | 2.40 m³/h |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Magasság, burkolat nélkül [mm] | 1940 mm |
| Material Description | TD-CM 280KW MIX-ECL INS-COVER WI |
| Megengedett hőmérséklet [˚C] [Min] | 2 °C |
| Megnevezés | TD-CM 280KW KEV.-ECL HŐSZIG. BURK. WI |
| Mélység, burkolat nélkül [mm] | 488 mm |
| Névleges primer nyomás [bar] | 10 bar |
| Névleges szekunder nyomás [bar] | 10 bar |
| P cirkuláció [bar] [Max] | 0.45 bar |
| PED kategória | § 4.3 |
| Primer csatlakozás iránya | Függőleges |
| Primer oldali nyomás [bar] [Max] | 10 bar |
| Primer vízmennyiség [m3/h] [Max] | 5.10 m³/h |
| Product line | 32 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szekunder oldali nyomás [bar] [Max] | 10 bar |
| Szekunder vízmennyiség [m3/h] [Max] | 4.80 m³/h |
| Szélesség, burkolat nélkül [mm] | 900 mm |
| Tanúsítvány | DVGWCE |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Teljesítmény [kW] | 280.0 kW |
| Termékcsoport | HMV rendszer |
| Terméktípus | TD-CM |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 90 °C |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 150 Kilogramm |
| Nettó súly | 130 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 807.087 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744253 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |