Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

HMV rendszer, TD-CM, TD-CM, 280kW, szivattyú, ECL, szigetelő burkolat, Wilo, 280 kW

004X1777

TD-CM 280KW SZIV.-ECL HŐSZIG. BURK. WI

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazás típusaDHW storage & charging
Áram [A] [Max]4.0 A
Burkolat anyagaPU kemény hab
CE tanúsítványYes
Cirkulációs csatlakozó méreteG1 1/4"
Cirkulációs csatlakozó típuskülső menet
Cirkulációs vezeték méreteDN25
Csomag magassága [mm]2000 mm
Csomag mélysége [mm]800 mm
Csomag szélessége [mm]1200 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Felépítésálló
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méretRp1 1/2"
Fűtés, csőméretDN40
Fűtési szivattyú márkájaWilo
Fűtési szivattyú típusaSTRATOS PARA
Gyártó megnevezéseDanfoss
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]1.0 bar
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HEX HMV ötvözet1.4404
HMV cirkulációIgen
HMV cirkulációs szivattyú márkájaGrundfos
HMV cirkulációs szivattyú típusaUPM GEO
HMV csatlakozás típusakülső menet
HMV csatlakozási méretG1 1/2"
HMV csőméretDN32
HMV hőcserélő típusXB59M-1-36
HMV szabályozás típusaElektronikus
HMV szabályozó megnevezéseECL 310
Tulajdonság
Érték
HMV szivattyú márkájaWilo
HMV szivattyú típusaSTRATOS PARA Z
Hőközpont verzióTD-CM, 280kW, szivattyú, ECL, szigetelő burkolat, Wilo
Hőszigetelő anyagPU kemény hab
Kategória neveTartálymegoldás-hőközpontok
Keringetett vízmennyiség [m3/h] [Max]2.40 m³/h
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]1940 mm
Material DescriptionTD-CM 280KW PUMP-ECL INS-COVER WI
Megengedett hőmérséklet [˚C] [Min]2 °C
MegnevezésTD-CM 280KW SZIV.-ECL HŐSZIG. BURK. WI
Mélység, burkolat nélkül [mm]488 mm
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
P cirkuláció [bar] [Max]0.45 bar
PED kategória§ 4.3
Primer csatlakozás irányaFüggőleges
Primer oldali nyomás [bar] [Max]10 bar
Primer vízmennyiség [m3/h] [Max]5.10 m³/h
Product line32
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szekunder oldali nyomás [bar] [Max]10 bar
Szekunder vízmennyiség [m3/h] [Max]4.80 m³/h
Szélesség, burkolat nélkül [mm]900 mm
TanúsítványDVGWCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
Teljesítmény [kW]280.0 kW
TermékcsoportHMV rendszer
TerméktípusTD-CM
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]90 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg150 Kilogramm
Nettó súly130 Kilogramm
Folyadékmennyiség807.087 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162744307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm