Danfoss logo
Thermoclean

HMV rendszer, TC-DL, 420 kW, HMV szabályozó megnevezése: ECL 310, 1000 L

004X1622

TC-DL 1000 ECL XB

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
2. csomag, magasság [mm]2400 mm
2. csomag, mélység [mm]1000 mm
2. csomag, szélesség [mm]1300 mm
A tartály anyaga1.4571
Alkalmazás típusaDHW storage & charging
Áram [A] [Max]4.0 A
CE tanúsítványYes
Cirkulációs csatlakozó méreteRp2"
Cirkulációs csatlakozó típusbelső menet
Cirkulációs vezeték méreteDN50
Csomag magassága [mm]1100 mm
Csomag mélysége [mm]1000 mm
Csomag szélessége [mm]2425 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Felépítésálló
Fűtés, csatlakozás típusaHegesztett
Fűtés, csatlakozási méret48,3/60,3 mm
Fűtés, csőméretDN40/DN50
Gyártó megnevezéseDanfoss
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]1.0 bar
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HEX HMV ötvözet1.4404
HMV cirkulációIgen
HMV csatlakozás típusabelső menet
HMV csatlakozási méretRp2 1/2"
HMV csőméretDN65
HMV hőcserélő típusXB59M-1-120
HMV szabályozás típusaElektronikus
HMV szabályozó megnevezéseECL 310
HMV szivattyú márkájaGrundfos
HMV szivattyú típusaMAGNA3
Hőszigetelő anyagEPS laminált polár anyaggal
Tulajdonság
Érték
Kategória neveLegionella-fertőzés elleni rendszerek
Keringetett vízmennyiség [m3/h] [Max]9.00 m³/h
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]2525 mm
Material DescriptionTC-DL 1000 ECL XB
Megengedett hőmérséklet [˚C] [Min]2 °C
MegnevezésTC-DL 1000 ECL XB
Meleg víz tartály térfogata [l]1000 L
Mélység, burkolat nélkül [mm]1000 mm
Névleges primer nyomás [bar]25 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Nyomáskülönbség, primer [bar] [Max]12 bar
P cirkuláció [bar] [Max]-0.27 bar
PED kategória§ 4.3
Primer csatlakozás irányaFüggőleges
Primer oldali nyomás [bar] [Max]25 bar
Primer oldali nyomáskülönbség, hőmennyiségmérő nélkül [bar] [Min]0.29 bar
Primer vízmennyiség [m3/h] [Max]12.96 m³/h
Product line32
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szekunder oldali nyomás [bar] [Max]10 bar
Szekunder oldali nyomáskülönbség [bar] [Max]0.65 bar
Szekunder vízmennyiség [m3/h] [Max]15.00 m³/h
Szélesség, burkolat nélkül [mm]2570 mm
TanúsítványDVGWCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete48,3/60,3mm
Távfűtés csatlakozás típusaHegesztett
Távfűtés csőméretDN40/DN50
Teljesítmény [kW]420.0 kW
TermékcsoportHMV rendszer
TerméktípusTC-DL
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]90 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg230 Kilogram
Nettó súly230 Kilogram
Folyadékmennyiség2456.818 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162745076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm