Kiegészítők HMV-hez, Hőszigetelések, Szigetelés SE-3500-hez, Neodul 100/20
640U4964
3500 L, Hőszigetelő anyag: EPS laminált polár anyaggal
640U4964
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás típusa | DHW storage & charging |
| Burkolat anyaga | EPS+Polár anyag |
| Cirkulációs csatlakozó típus | belső menet |
| Csomag magassága [mm] | 1600 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 600 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 2420 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Felépítés | laza |
| Hőszigetelő anyag | EPS laminált polár anyaggal |
| Javasolt fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 70 °C |
| Kategória neve | Hőszigetelések |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | INS.F. SE 3500 Neodul 100/20 |
| Megengedett hőmérséklet [˚C] [Min] | 2 °C |
| Megnevezés | Szigetelés SE-3500-hez, Neodul 100/20 |
| Meleg víz tartály térfogata [l] | 3500 L |
| Névleges szekunder nyomás [bar] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Kiegészítők HMV-hez |
| Terméktípus | Tárolók, pufferek |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 95 °C |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 56 Kilogramm |
| Nettó súly | 56 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210245 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |