Danfoss logo
Drinking water storage tank

Kiegészítők HMV-hez, Hőszigetelések, Szigetelés SE-2500-hez, Neodul 100/20

640U4962

2500 L, Hőszigetelő anyag: EPS laminált polár anyaggal

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazás típusaDHW storage & charging
Burkolat anyagaEPS+Polár anyag
Cirkulációs csatlakozó típusbelső menet
Csomag magassága [mm]2270 mm
Csomag mélysége [mm]500 mm
Csomag szélessége [mm]1620 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Felépítéslaza
Hőszigetelő anyagEPS laminált polár anyaggal
Javasolt fűtési előremenő hőmérséklet [°C]70 °C
Kategória neveHőszigetelések
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionINS.F. SE 2500 Neodul 100/20
Megengedett hőmérséklet [˚C] [Min]2 °C
MegnevezésSzigetelés SE-2500-hez, Neodul 100/20
Meleg víz tartály térfogata [l]2500 L
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Product line32
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportKiegészítők HMV-hez
TerméktípusTárolók, pufferek
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg46 Kilogramm
Nettó súly46 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255210399
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens