Kiegészítők HMV-hez, HMV fűtés, SE-RG0500
640U4936
500 L, Hőszigetelő anyag: EPS laminált polár anyaggal
640U4936
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A tartály anyaga | 1.4571 |
| Alkalmazás típusa | DHW storage & charging |
| Burkolat anyaga | EPS+Polár anyag |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Cirkulációs csatlakozó mérete | Rp3/4" |
| Cirkulációs csatlakozó típus | belső menet |
| Cirkulációs vezeték mérete | DN20 |
| Csomag magassága [mm] | 1865 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 900 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 900 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Felépítés | álló |
| Fűtés, csatlakozás típusa | külső menet |
| Fűtés, csatlakozási méret | R1" |
| Fűtés, csőméret | DN25 |
| HEX fűtési ötvözet | 1.4571 |
| HEX HMV forraszanyag | Stainless steel tank with coil inside |
| HMV csatlakozás típusa | belső menet |
| HMV csatlakozási méret | Rp1 1/4" |
| HMV csőméret | DN32 |
| Hőszigetelő anyag | EPS laminált polár anyaggal |
| Javasolt fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 70 °C |
| Kategória neve | HMV fűtés |
| Lakások száma [Max] | 20 |
| Magasság, burkolat nélkül [mm] | 1745 mm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Magasság, burkolattal együtt [mm] | 1745 mm |
| Material Description | SE-RG 500 |
| Megengedett hőmérséklet [˚C] [Min] | 2 °C |
| Megnevezés | SE-RG0500 |
| Meleg víz tartály térfogata [l] | 500 L |
| Mélység, burkolat nélkül [mm] | 650 mm |
| Mélység, burkolattal együtt [mm] | 850 mm |
| Névleges primer nyomás [bar] | 25 bar |
| Névleges szekunder nyomás [bar] | 10 bar |
| PED kategória | II |
| Primer csatlakozás iránya | vízszintes |
| Primer oldali nyomáskülönbség, hőmennyiségmérő nélkül [bar] [Min] | 0.19 bar |
| Primer vízmennyiség [m3/h] [Max] | 0.98 m³/h |
| Product line | 32 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szélesség, burkolat nélkül [mm] | 650 mm |
| Szélesség, burkolattal együtt [mm] | 850 mm |
| Tanúsítvány | CEPED |
| Távfűtés csatlakozás mérete | R1" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | külső menet |
| Távfűtés csőméret | DN25 |
| Teljesítmény [kW] | 42.0 kW |
| Termékcsoport | Kiegészítők HMV-hez |
| Terméktípus | Tárolók, pufferek |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 95 °C |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 95 Kilogramm |
| Nettó súly | 95 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255211068 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |