Danfoss logo
Drinking water storage tank

Kiegészítők HMV-hez, HMV fűtés, SE-RG0200

640U4934

200 L, Hőszigetelő anyag: EPS laminált polár anyaggal

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A tartály anyaga1.4571
Alkalmazás típusaDHW storage & charging
Burkolat anyagaEPS+Polár anyag
CE tanúsítványYes
Cirkulációs csatlakozó méreteRp3/4"
Cirkulációs csatlakozó típusbelső menet
Cirkulációs vezeték méreteDN20
Csomag magassága [mm]1645 mm
Csomag mélysége [mm]750 mm
Csomag szélessége [mm]750 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Felépítésálló
Fűtés, csatlakozás típusakülső menet
Fűtés, csatlakozási méretR1"
Fűtés, csőméretDN25
HEX fűtési ötvözet1.4571
HEX HMV forraszanyagStainless steel tank with coil inside
HMV csatlakozás típusabelső menet
HMV csatlakozási méretRp1"
HMV csőméretDN25
Hőszigetelő anyagEPS laminált polár anyaggal
Javasolt fűtési előremenő hőmérséklet [°C]70 °C
Kategória neveHMV fűtés
Lakások száma [Max]7
Magasság, burkolat nélkül [mm]1495 mm
Tulajdonság
Érték
Magasság, burkolattal együtt [mm]1495 mm
Material DescriptionSE-RG 200
Megengedett hőmérséklet [˚C] [Min]2 °C
MegnevezésSE-RG0200
Meleg víz tartály térfogata [l]200 L
Mélység, burkolat nélkül [mm]500 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]700 mm
Névleges primer nyomás [bar]25 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
PED kategóriaI
Primer csatlakozás irányavízszintes
Primer oldali nyomáskülönbség, hőmennyiségmérő nélkül [bar] [Min]0.10 bar
Primer vízmennyiség [m3/h] [Max]1.20 m³/h
Product line32
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szélesség, burkolat nélkül [mm]500 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]700 mm
TanúsítványCEPED
Távfűtés csatlakozás méreteR1"
Távfűtés csatlakozás típusakülső menet
Távfűtés csőméretDN25
Teljesítmény [kW]29.0 kW
TermékcsoportKiegészítők HMV-hez
TerméktípusTárolók, pufferek
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg58 Kilogramm
Nettó súly58 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255210498
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens