Danfoss logo
Primary module with pump for ThermoDual-S and Legiomin-S

Kiegészítők HMV-hez, Primer modul, javítószett TD-/LM-S UPM-hez

004U1627

2.93 m³/h

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazás típusaDHW storage & charging
Áram [A] [Max]0.0 A
CE tanúsítványYes
Csomag magassága [mm]198 mm
Csomag mélysége [mm]376 mm
Csomag szélessége [mm]376 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Felépítéslaza
Fűtés, csatlakozás típusaHegesztett
Fűtés, csatlakozási méret26,9/33,5 mm
Fűtés, csőméretDN20/DN25
Fűtési szivattyú márkájaGrundfos
Fűtési szivattyú típusaUPM GEO
Gyártó megnevezéseDanfoss
Hőszigetelő anyagPU kemény hab
Javasolt fűtési előremenő hőmérséklet [°C]75 °C
Kategória neveElosztók és csőkészletek
Magasság, burkolat nélkül [mm]180 mm
Material DescriptionPRI-MODUL_P F. TD-/LM-S UPM (KIT)
Tulajdonság
Érték
Megengedett hőmérséklet [˚C] [Min]2 °C
Megnevezésjavítószett TD-/LM-S UPM-hez
Mélység, burkolat nélkül [mm]170 mm
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Nyomáskülönbség, primer [bar] [Max]0 bar
PED kategória§ 4.3
Primer csatlakozás irányaMind
Primer oldali nyomás [bar] [Max]10 bar
Primer vízmennyiség [m3/h] [Max]2.93 m³/h
Product line32
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]316 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csőméretDN25
TermékcsoportKiegészítők HMV-hez
TerméktípusPrimer modul
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]90 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg50 Kilogramm
Nettó súly40 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162748220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm