Danfoss logo
Primary module

Kiegészítők HMV-hez, Primer modul, VS06 TD-/LM-S-hez

004U1526

2.93 m³/h

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazás típusaDHW storage & charging
Áram [A] [Max]0.0 A
CE tanúsítványYes
Csomag magassága [mm]198 mm
Csomag mélysége [mm]376 mm
Csomag szélessége [mm]376 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Felépítéslaza
Fűtés, csatlakozás típusaHegesztett
Fűtés, csatlakozási méret26,9/42,4 mm
Gyártó megnevezéseDanfoss
Hőszigetelő anyagPU kemény hab
Javasolt fűtési előremenő hőmérséklet [°C]75 °C
Kategória neveElosztók és csőkészletek
Magasság, burkolat nélkül [mm]240 mm
Material DescriptionPRI-MODUL_VS06 F. TD-/LM-S
Megengedett hőmérséklet [˚C] [Min]2 °C
MegnevezésVS06 TD-/LM-S-hez
Mélység, burkolat nélkül [mm]120 mm
Tulajdonság
Érték
Névleges primer nyomás [bar]25 bar
Nyomáskülönbség, primer [bar] [Max]25 bar
PED kategória§ 4.3
Primer csatlakozás irányaMind
Primer oldali nyomás [bar] [Max]25 bar
Primer oldali nyomáskülönbség, hőmennyiségmérő nélkül [bar] [Min]0.09 bar
Primer vízmennyiség [m3/h] [Max]2.93 m³/h
Product line32
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]237 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete26,9/42,4 mm
Távfűtés csatlakozás típusaHegesztett
Távfűtés csőméretDN20/DN32
TermékcsoportKiegészítők HMV-hez
TerméktípusPrimer modul
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]150 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg50 Kilogramm
Nettó súly40 Kilogramm
Folyadékmennyiség9 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162699362
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm