Kiegészítők HMV-hez, Primer modul, V02 TD-/LM-S-hez
004U1512
1.17 m³/h
004U1512
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás típusa | DHW storage & charging |
| Áram [A] [Max] | 0.0 A |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomag magassága [mm] | 198 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 376 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 376 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Felépítés | laza |
| Fűtés, csatlakozás típusa | Hegesztett |
| Fűtés, csatlakozási méret | 26,9/21,3 mm |
| Gyártó megnevezése | Danfoss |
| Hőszigetelő anyag | PU kemény hab |
| Javasolt fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 75 °C |
| Kategória neve | Elosztók és csőkészletek |
| Magasság, burkolat nélkül [mm] | 200 mm |
| Material Description | PRI-MODUL_V02 F. TD-/LM-S |
| Megengedett hőmérséklet [˚C] [Min] | 2 °C |
| Megnevezés | V02 TD-/LM-S-hez |
| Mélység, burkolat nélkül [mm] | 83 mm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Névleges primer nyomás [bar] | 25 bar |
| Nyomáskülönbség, primer [bar] [Max] | 12 bar |
| PED kategória | § 4.3 |
| Primer csatlakozás iránya | Mind |
| Primer oldali nyomás [bar] [Max] | 25 bar |
| Primer oldali nyomáskülönbség, hőmennyiségmérő nélkül [bar] [Min] | 0.22 bar |
| Primer vízmennyiség [m3/h] [Max] | 1.17 m³/h |
| Product line | 32 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szélesség, burkolat nélkül [mm] | 190 mm |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Távfűtés csatlakozás mérete | 26,9/21,3 mm |
| Távfűtés csatlakozás típusa | Hegesztett |
| Távfűtés csőméret | DN20/DN15 |
| Termékcsoport | Kiegészítők HMV-hez |
| Terméktípus | Primer modul |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 90 °C |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 50 Kilogramm |
| Nettó súly | 40 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 5 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162699478 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |