Modular Metering Unit
267B0049
Heating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
267B0049
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás típusa | Metering unit |
| CE tanúsítvány | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Material Description | Heating set PV60 DN20 110 MMU |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | Heating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box |
| Névleges primer nyomás [bar] | 10 bar |
| Nyomásosztály | PN 10 |
| Product line | 67 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Termékcsoport | Metering unit |
| Terméktípus | Modular Metering Unit |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 95 °C |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.5 Kilogramm |
| Nettó súly | 2 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 20.632 Liter |
| EAN/UPC | 5702424648244 |