Danfoss logo
Modular Metering Unit, DN 25

Modular Metering Unit

267B0048

Heating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaMetering unit
CE tanúsítványNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Material DescriptionHeating set PV60 DN15 110 MMU
Tulajdonság
Érték
MegnevezésHeating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
NyomásosztályPN 10
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TermékcsoportMetering unit
TerméktípusModular Metering Unit
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.5 Kilogramm
Nettó súly2 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség22.096 Liter
EAN/UPC5702424648237